Soluciones personalizadas para la tecnología de transporte horizontal

Su reto en intralogística decide

La velocidad y la flexibilidad con una alta rentabilidad, así como la creciente digitalización, son los factores de éxito de la tecnología de transporte horizontal. Juntos desarrollamos soluciones de accionamiento inteligentes desde pequeñas aplicaciones de tecnología de transporte hasta sistemas logísticos complejos.

Transportadores de banda, rodillos y cadena:
eficiencia en movimiento

  • Solución de accionamiento descentralizada, sencilla y eficaz, para velocidades de transporte variables y rápidas en la tecnología de transporte horizontal
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
  • Arranque y parada suaves con rampas ajustables que protegen el material y los bienes transportados reduciendo el trabajo de mantenimiento
  • Mínima complejidad de instalación y cableado gracias al concepto de accionamiento descentralizado
  • Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas
Reduzca las variantes de accionamientos fácilmente
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Reducción de la necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía

Transportadores curvos:
cambiando la dirección correctamente

  • Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas
  • Arranque y parada suaves con rampas ajustables que protegen el material y los bienes transportados reduciendo el trabajo de mantenimiento
  • Mínima complejidad de instalación y cableado gracias al concepto de accionamiento descentralizado Alto grado de fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en el ámbito de la tecnología de manipulación de materiales
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Reduzca las variantes de accionamientos fácilmente
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Reducción de la necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C

Estaciones de elevación:
para los requisitos más exigentes

  • Alto grado de fiabilidad cuando hay que alcanzar grandes alturas gracias a la gestión de los frenos de bajo desgaste
  • Mantenimiento por el motor de la posición de paro de la carga sin activación del freno, protegiendo así el material
  • Sustitución rápida y sencilla en el mantenimiento gracias al sistema de conectores
  • Reducción del consumo de energía gracias a la regeneración en el caso de alturas muy grandes
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía

Estanterías móbiles:
Más espacio de almacenamiento en espacios muy pequeños

  • Arranque y parada suaves con rampas ajustables que protegen el material y los bienes transportados reduciendo el trabajo de mantenimiento
  • Conceptos de instalación flexibles gracias a la tecnología de accionamiento centralizada y descentralizada
  • Tecnología de accionamiento muy eficiente con una gran capacidad de sobrecarga
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
Reduzca las variantes de accionamientos fácilmente
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Reducción de la necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido

Sistema de almacenamiento en carrusel:
Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento

  • Alto grado de disponibilidad del almacén gracias a soluciones de automatización eficientes con tecnología probada
  • Tecnología de accionamiento altamente eficiente con gran capacidad de sobrecarga y consumo de energía reducido gracias a los reductores de alta eficiencia
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro durante el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como por el uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Formulario de contacto