Motores de imán permanente 13.120

Motores de imán permanente de corriente continua con un rango de potencia desde 55 hasta 600 W

Los motores de imán permanente de corriente continua de Lenze se pueden adaptar a las exigencias de las máquinas gracias a la selección a medida del grado de protección, las variantes del bobinado, los formatos y los módulos adecuados.

Gracias a su forma redonda, la serie 13.120 alcanza una gran densidad de potencia dentro del rango de 55 hasta 600 W. Los motores trabajan autoventilados con el grado de protección IP54.

Las medidas normalizadas permiten una combinación flexible con reductores u otros módulos del sistema.

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotores síncronos SDSGS

Servomotor síncrono para el movimiento regulado con exactitud, rango de par: 0,45 hasta 2,2 Nm (0,14 hasta 0,7 kW)

Servomotores asíncronos MDFQA

Servomotores asíncronos MDFQA

Servomotores asíncronos MDFQA

Servomotores asíncronos MDFQA

Motores con ventilación forzada dentro del rango de potencia de 22,6 kW hasta 95 kW

Motor en shunt MGFRK

Motor en shunt MGFRK

Motor en shunt MGFRK

Motor en shunt MGFRK

Motores de corriente continua con un rango de potencia de 0,33 hasta 27 kW

Motor en shunt MGFQ

Motor en shunt MGFQ

Motor en shunt MGFQ

Motor en shunt MGFQ

Motores de corriente continua con un rango de potencia de 0,33 hasta 90,8 kW

Información adicional

Búsqueda de documentos relacionados

Productos posteriores

Sin sucesores

Ciclo de vida del producto

Product is available: The products are produced in series and are available off-the-shelf with the same, familiar delivery time.