Lenze Smart Motor para el funcionamiento en red

un único motor para múltiples aplicaciones.

La nueva libertad de movimiento para ingenieros. El Smart Motor de Lenze le permite reducir la cantidad de variantes de sus accionamientos hasta en un 70 %: sin contactor ni starter, pero equipado con velocidad de giro libremente regulable y muchas funciones integradas para aplicaciones en sistemas de transporte.

Además el Smart Motor de Lenze cumple con los requisitos más estrictos sobre eficiencia energética y puede manejarse fácilmente usando su smartphone.

Ventajas:

  • Gracias a la regulación a medida de la velocidad se reduce la cantidad de variantes
  • Funcionalidad soft-start integrada
  • Menor cantidad de cableado gracias a la función de contactor y guardamotor
  • Excelente eficiencia energética
  • Manejo con un smartphone con funcionalidad NFC y la App de Lenze
Motores trifásicos IE3 m240-P para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE3 m240-P para el …

Motores trifásicos IE3 m240-P para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE3 m240-P para el funcionamiento en red

Motor trifásico IE3 para movimiento constante. Apropiado para el funcionamiento en red. Rango de potencia: 0,75 a 45 kW (5 a 290 Nm)

Motores trifásicos IE2 MH para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE2 MH para el …

Motores trifásicos IE2 MH para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE2 MH para el funcionamiento en red

Motor trifásico energéticamente eficiente (IE2) para movimientos constantes y variables. Apropiado para el funcionamiento en red. Rango de potencia: 0,75 a 45 kW (5,08 a 290 Nm)

Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE1 MD para el …

Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE1 MD para el funcionamiento en red

Motor trifásico para movimiento constante y variable. Apropiado para el funcionamiento en red. Rango de potencia: 0,12 a 22 kW (0,8 a 144 Nm)

Motores trifásicos IE1-/IE2 Basic MD/MH para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE1-/IE2 Basic …

Motores trifásicos IE1-/IE2 Basic MD/MH para el funcionamiento en red

Motores trifásicos IE1-/IE2 Basic MD/MH para el funcionamiento en red

Motor trifásico para velocidad constante, rango de potencia: 0,06 hasta 45 kW (0,43 hasta 290 Nm)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation