Inverter i500

Menos es más.

La serie i500 es la nueva gama de convertidores para un rango de potencia de 0,25 a 132 kW. Diseño compacto, funcionalidad escalable y una extraordinaria facilidad de uso: estos son los atributos que la distinguen.

Con el i500 dispone de un convertidor de frecuencia de alta calidad que cumple ya las exigencias de la clase de eficiencia (IE) previstas en la normativa EN 50598-2. En resumen, se trata de un accionamiento fiable y con futuro para una amplia gama de aplicaciones.

Los convertidores de frecuencia Inverter i500 están indicados especialmente para aplicaciones de las áreas de accionamiento para bombas y ventiladores, accionamientos para el transporte, accionamientos de propulsión, accionamientos de bobinado, accionamientos moldeadores, accionamientos de herramientas y accionamientos de elevación.

Ventajas:

  • Dimensiones compactas: la forma más pequeña con solo 60 mm de ancho y 130 mm de profundo
  • Datos técnicos:
    • Red: 1 AC 230 V: 0,25 hasta 2,2 kW
    • Red: 1/3 AC 230 V: 0,25 hasta 5,5 kW
    • Red: 3 AC 400 V: 0,37 hasta 132 kW
  • Funciones integradas:
    • Controles U/f (lineal, cuadrático)
    • Gestión de energía de frenos
    • Función de ahorro de energía "VFCeco"
  • Diagnósticos modulares e innovadores opciones de interacción a través de WLAN optimizan el tiempo de puesta en marcha
  • Comunicación: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ModbusTCP/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Autorizaciones: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 conforme a EN 50598-2
  • Máxima clase de eficiencia para convertidores con IE2 conforme a EN 50598-2
  • Perfil de equipo CiA402: modos operativos de regulación de la velocidad y regulación del par
  • Técnica de seguridad: par desconectado de forma segura / Safe Torque Off (STO)
Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Especialmente convincente para tareas exigentes en aplicaciones de uno o varios ejes.

Servoconvertidor para movimientos regulados exactos y dinámicos.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Convertidor de frecuencia para movimientos regulados dinámicos.

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

La generación que facilita las cosas en las aplicaciones multieje

Servoconvertidor para movimientos regulados dinámicos.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Dan en el clavo.

Convertidor de frecuencia para el movimiento y posicionamiento regulado sencillo.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Se encargan de generar movimiento en tareas múltiples de máquinas.

Convertidor de frecuencia para el movimiento regulado sencillo.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Se encarga del movimiento controlado en tareas básicas de la máquina.

Convertidor de frecuencia para movimiento controlado con comunicación.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Funciones variables para tareas de máquinas de gran envergadura

Potente convertidor de frecuencia para movimiento controlado.