Der intelligente Servoumrichter i950 cabinet lässt sich auf der Basis vorbereiteter Technologieapplikationen einfach in modulare Maschinenlösungen integrieren – parametrieren statt programmieren.

Gleiche Architektur, gleiches Engineering sowie die Verwendung der gleichen Applikationssoftware, basierend auf jahrzehntelange Applikationserfahrung, lösen die Grenzen zwischen zentraler und dezentraler Bewegungsführung auf. Unsere FAST Applikation Software Toolbox wird durchgängig nutzbar. Bei Bedarf können die vorgedachten Software-Bausteine sehr einfach kundenspezifisch angepasst und erweitert werden.

Darüber hinaus dient der Servoumrichter i950 cabinet als Leistungserweiterung des Servoumrichters i750 cabinet im Lenze Automatisierungssystem im Bereich von 22 bis 110 kW.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN 50598-2, werden erfüllt.

Highlights

  • Vorbereitete Technologieapplikationen, z. B. Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
  • Einkabeltechnologie (OCT)
  • Modulare Skalierbarkeit für Rückführsystem und Feldbusanbindungen
  • Autotuning-Funktion für einfache und schnelle Reglereinstellung
  • Integrierte Sicherheitstechnik mit einer Vielzahl von Funktionen, erfüllt bis zu SIL 3/PL e Kat. 4

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 110 kW

Anschlüsse

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

4x Digitaleingang

1x Digitalausgang

1x Analogeingang

Sichere Eingänge für den Anschluss von Sicherheitssensoren

Sichere Ausgänge für sichere Rückmeldung

DC-Bus

Motortemperaturüberwachung

Resolver-/Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor)

Resolver-/Multi-Encodereingang für Rückführung (Last)

Einkabeltechnologie (OCT) über HIPERFACE DSL®

Anschluss sicherheitsbewerteter Gebersysteme

Kommunikation

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFINET

Sicherheitsbus FSoE

Sicherheitsbus PROFIsafe auf PROFINET

Betrieb unter Sicherheits-SPS

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular