Servoumrichter 9300 Reihe

Der intelligente Antrieb für modulare Maschinen, Leistungsbereich: 0,37 bis 75 kW

Die intelligenten Antriebe der Servoumrichter 9300 Reihe sind hervorragend geeignet, um Teilprozesse innerhalb einer Maschine selbstständig zu steuern. Ausgehend von vorgedachten Standardapplikationen sind individuelle Erweiterungen mit Hilfe von frei verschaltbaren Funktionsbausteinen einfach realisierbar - das entlastet die Steuerung und macht modularen Maschinenbau erst möglich. Die Servoumrichter 9300 Reihe ist im Leistungsbereich von 0,37 bis 75 kW universell einsetzbar.

Um den unterschiedlichsten Anforderungen an die Servotechnik gerecht zu werden, stehen die folgenden vier Varianten zur Verfügung:

  • 9300 Servo-Umrichter
  • 9300 Servo-Positionierregler
  • 9300 Servo-Kurvenscheibe
  • 9300 Servo-Registerregler

Die Verwendung einer einheitlichen Bedienoberfläche reduziert den Qualifikationsbedarf: Einmal gelernt - immer verwendbar. Über die steckbaren AIF-Kommunikationsmodule ist eine einfache Integration in gängige Feldbussysteme realisierbar. Die Geräte sind optional mit der integrierten Funktion "sicher abgeschaltetes Moment" (Sicherer Halt) verfügbar.

Servoumrichter ECS Reihe

Servoumrichter ECS Reihe

Servoumrichter ECS Reihe

Servoumrichter ECS Reihe

Servoumrichter ECS für geregelte, dynamische Bewegungen.

Ausgangsstrom: 2 bis 20 A (1,1 bis 13,8 kW).

Servoumrichter 9300 PLC

Servoumrichter 9300 PLC

Servoumrichter 9300 PLC

Servoumrichter 9300 PLC

Leistungsfähiger Servoumrichter mit einer integrierten SPS, Leistungsbereich: 0,37 bis 75 kW

Frequenzumrichter 9300 vector

Frequenzumrichter 9300 vector

Frequenzumrichter 9300 vector

Frequenzumrichter 9300 vector

Frequenzumrichter für anspruchsvolle Anwendungen, Leistungsbereich: 0,37 bis 90 kW

Frequenzumrichter SMD Reihe

Frequenzumrichter SMD Reihe

Frequenzumrichter SMD Reihe

Frequenzumrichter SMD Reihe

Frequenzumrichter für gesteuerte Bewegung. Leistungsbereich: 0,25 bis 22 kW (1,3 bis 46 A).

Frequenzumrichter 8200 vector

Frequenzumrichter 8200 vector

Frequenzumrichter 8200 vector

Frequenzumrichter 8200 vector

Modular aufgebaute Frequenzumrichter für Standardanwendungen.

Leistungsbereich: 0,25 bis 90 kW.

Frequenzumrichter 8200 motec

Frequenzumrichter 8200 motec

Frequenzumrichter 8200 motec

Frequenzumrichter 8200 motec

Frequenzumrichter für dezentrale Anwendungen.

Leistungsbereich 0,25 bis 7,5 kW.

Motorsteuerungen LCU Reihe

Motorsteuerungen LCU Reihe

Motorsteuerungen LCU Reihe

Motorsteuerungen LCU Reihe

Dezentrale Local Control Unit (LCU) für Rollenbahnen, Drehtische und Hubwerke.

Motorsteuerungen OCU Reihe

Motorsteuerungen OCU Reihe

Motorsteuerungen OCU Reihe

Motorsteuerungen OCU Reihe

Dezentrale Overhead Control Unit (OCU) für Fahr-, Hub-, Greif- und Schwenkantriebe sowie Elektrohängebahnen.

Motorsteuerungen ICU Reihe

Motorsteuerungen ICU Reihe

Motorsteuerungen ICU Reihe

Motorsteuerungen ICU Reihe

Dezentrale Inductive Control Unit (ICU) für Flurförderfahrzeuge.

EASY Product Finder

Ihr schneller Zugang zu:

  • Produktdetails
  • Produktkonfiguration
  • CAD-Zeichnungen
  • Online-Angebotsanfrage

Produktlebenszyklus

Produkt ist abgekündigt: Alle Kunden, die eine entsprechende  Liefervereinbarung mit Lenze getroffen haben, werden in der gewohnten und vereinbarten Form weiterhin mit dem Produkt beliefert.