Frequenzumrichter Reihe i500

Weniger ist mehr.

Der neue Frequenzumrichter Reihe i500 unterstützt einen Leistungsbereich von 0,25 bis 132 kW.

Die Inverter der Reihe i500 überzeugen durch:

  • schlankes Design ab 60 x 130 mm: passt in jeden Schaltschrank
  • skalierbare Funktionalität durch seine modulare Bauweise
  • besondere Anwender-Freundlichkeit

Die modulare Bauweise ermöglicht unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert.

Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme oder auch eine besonders komfortable Diagnose.

Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende EN 50598-2.

Alle Vorteile der Frequenzumrichter Reihe i500 im Überblick:

Kompakte Abmessungen: kleinste Bauform nur 60 mm breit und 130 mm tief
Leistungsdaten:
  • Netz: 1 AC 230 V = 0,25 bis 2,2 kW
  • Netz: 1/3 AC 230 V = 0,25 bis 5,5 kW
  • Netz: 3 AC 400 V = 0,37 bis 132 kW
Integrierte Funktionen:
  • U/f Steuerungen (linear, quadratisch)
  • Bremsenergie-Management
  • Energie-Sparfunktion "VFCeco"
  • U/f Steuerung (linear, quadratisch, Eco)
  • Sensorlose Vektorregelung für Asynchron- und Synchronmotoren
  • Servo-Control für Asynchronmotoren
  • Drehzahlrückführung (HTL-Encoder) für U/f und Vektormode
Inbetriebnahme:
  • Neue Bestzeiten durch modulare Diagnose
  • Innovative Interaktions-Möglichkeiten über WLAN
Kommunikation: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, ModbusTCP/IP, POWERLINK
Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2
Wirkungsgrad-Klasse: Die höchste für Umrichter mit IE2 nach EN 50598-2
Geräteprofil CiA402:

Betriebsarten:

  • Geschwindigkeits-Regelung
  • Drehmoment-Regelung
Sicherheitstechnik: Sicher abgeschaltetes Moment / Safe Torque Off (STO)
Servoumrichter Reihe i900

Servoumrichter Reihe i900

Servoumrichter Reihe i900

Servoumrichter Reihe i900

Mit dem neuen Servoumrichter i950 aus der i900 Reihe erweitern wir unser Automationssystem um einen neuen Servoantrieb, der sich durchgängig und einfach in unsere Automationsplattform integriert.

Servoumrichter Reihe i700

Servoumrichter Reihe i700

Servoumrichter Reihe i700

Servoumrichter Reihe i700

Servoumrichter für geregelte, dynamische Bewegungen.

Servoumrichter 9400 HighLine

Servoumrichter 9400 HighLine

Servoumrichter 9400 HighLine

Servoumrichter 9400 HighLine

Servoumrichter für geregelte exakte, dynamische Bewegungen.

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Der Frequenzumrichter 8400 TopLine mit Servo-Qualitäten für geregelte, dynamische Bewegungen.

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Der Frequenzumrichter 8400 HighLine für einfach geregelte Bewegung und Positionierung.

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Der Frequenzumrichter 8400 StateLine für einfach geregelte Bewegung.

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Der Frequenzumrichter 8400 BaseLine für gesteuerte Bewegung mit Kommunikation.

Frequenzumrichter SMVector IP31

Frequenzumrichter SMVector IP31

Frequenzumrichter SMVector IP31

Frequenzumrichter SMVector IP31

Der leistungsstarke Frequenzumrichter SMVector IP31 für gesteuerte Bewegung.