Servoumrichter i700 Reihe

Generation Einfach für Mehrachsanwendungen.

Die Servoumrichter der i700 Reihe für geregelte, dynamische Bewegungen.

Leistungsdaten der Versorgungsmodule:

  • Netz: 3 AC 400/480 V

Leistungsdaten der Achsmodule:

  • Einzelachse: 0,75 bis 15 kW / 2,5 bis 32 A
  • Doppelachse: 0,75 bis 7,5 kW / 2,5 bis 16 A

Besonders geeignet z. B. für Handling- und Verpackungsmaschinen sowie Robotikanwendungen.

Ihre Vorteile:

  • Anschlüsse: Digitalein-/-ausgänge (2/0)
  • Resolver- und Encoderrückführung
  • Kommunikation: EtherCAT
  • Mehrfach überlastfähige Achsmodule für Ausgangsspitzenströme zwischen 5 und 64 A, Doppelachsen bis 32 A
  • Der Servo-Inverter für Controller-based Automation in Verbindung mit den verschiedenen Controllern
  • Betriebarten nach CIA 402 (position-, velocity-, torque-control, velocity-mode)
  • Sicherheitsfunktion STO
Servoumrichter i900 Reihe

Servoumrichter i900 Reihe

Servoumrichter i900 Reihe

Servoumrichter i900 Reihe

Mit dem neuen Servoumrichter i950 aus der i900 Reihe erweitern wir unser Automationssystem um einen neuen Servoantrieb, der sich durchgängig und einfach in unsere Automationsplattform integriert.

Servoumrichter 9400 Reihe

Servoumrichter 9400 Reihe

Servoumrichter 9400 Reihe

Servoumrichter 9400 Reihe

Servoumrichter 9400 HighLine für geregelte exakte, dynamische Bewegungen.

Frequenzumrichter i500 Reihe

Frequenzumrichter i500 Reihe

Frequenzumrichter i500 Reihe

Frequenzumrichter i500 Reihe

Die neuen Frequenzumrichter i500 mit einer Leistung von 0,25 bis 132 kW.

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Frequenzumrichter 8400 TopLine

Der Frequenzumrichter 8400 TopLine mit Servo-Qualitäten für geregelte, dynamische Bewegungen.

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Frequenzumrichter 8400 HighLine

Der Frequenzumrichter 8400 HighLine für einfach geregelte Bewegung und Positionierung.

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Frequenzumrichter 8400 StateLine

Der Frequenzumrichter 8400 StateLine für einfach geregelte Bewegung.

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Frequenzumrichter 8400 BaseLine

Der Frequenzumrichter 8400 BaseLine für gesteuerte Bewegung mit Kommunikation.

Frequenzumrichter SMV IP31

Frequenzumrichter SMV IP31

Frequenzumrichter SMV IP31

Frequenzumrichter SMV IP31

Der leistungsstarke Frequenzumrichter SMVector IP31 für gesteuerte Bewegung.