Besuchen Sie Lenze auf der LogiMAT 2019 in Stuttgart.

Vom 19. bis 21. Februar in Halle 5 am Stand C36.

Mehr Tempo, weniger Raumbedarf, höchste Verfügbarkeit.

Die besten Lösungen vom führenden Antriebs- und Automatisierungsspezialisten für die Intralogistik.

Gemeinsam entwickeln wir intelligente Automatisierungslösungen für Ihre Anlagen - von kleinen Fördertechnikanlagen bis zu komplexen Logistikanlagen. Die richtige Antriebslegung sowie energieeffiziente Lösungen unterstützen Sie dabei, Ihr Erfolgsmodell zu realisieren: mehr Tempo, weniger Raumbedarf für höchste Verfügbarkeit.

So einfach entwickeln wir Innovationen:

  • Erfahrene Branchenkenner verstehen Ihre Anforderungen und Aufgaben
  • Innovative Hard- und Software für die Umsetzung energieeffizienter Lösungen
  • Zuverlässige Antriebssysteme für typische

  • Verwendung offener Standards
  • Globale Produktion mit einheitlichen Lenze-Qualitätsstandards
  • Weltweit effizientes Logistikkonzept
  • Globales Service-Netzwerk und Trainingsangebot 

 

 

Lagerlogistik

Gemeinsam entwickelt: Ausgewählte Referenzkunden

Gemeinsam entwickelt: Ausgewählte Referenzkunden in der Lagerlogistik

 

 

Flughafenlogistik

Gemeinsam entwickelt: Ausgewählte Referenzkunden

Gemeinsam entwickelt: Ausgewählte Referenzkunden in der Flughafenlogistik

 

 

Varianten reduzieren!
Mit einem einzigen Motor für viele Anwendungen in der horizontalen Fördertechnik.

Der Lenze Smart Motor hat seine Zuverlässigkeit und Einsatzmöglichkeiten in der in diversen Projekten unter Beweis gestellt. Seine Vorteile finden immer mehr Fans unter den "Förderern".

  • Die Funktionalität von Schütz, Starter und FU werden in einem Gerät abgedeckt
  • Bis zu 4- fache Überlast reduziert die Variantenvielfalt
  • Drehzahl, Motorschutz, Ansteuerung - profitieren Sie von einer schnellen Installation und Verdrahtungsmöglichkeit.
  • Frei voreinstellbare Fördergeschwindigkeiten reduzieren Risiken im Projekt und minimieren den Aufwand bei der Inbetriebnahme
  • Bremsenverschleiß gibt es nicht - der Lenze Smart Motor verfügt über integrierte Bremsen, die Eliminierung der Arbeitsbremse schont Mechanik und Fördergut.
  • Ein integrierter EcoMode spart Kosten für Strom sowie bei Inbetriebnahme und im Anlagenbetrieb

 

 

 

 

Kosten senken durch den Wechsel auf dezentrale Antriebslösungen

Funktion und Leistung auf engstem Raum:
unsere Lösung ist so einfach wie ein Schütz und bietet viele Vorteile:

  • Deutlich kleinere Schaltschränke
  • Eine signifikante Reduzierung der Verkabelungskosten
  • Eine signifikante Reduzierung der Variantenvielfalt
  • Geringerer Aufwand für Engineering-Leistungen bei der Planung
  • Mehr Standardisierung in den Antriebskomponenten
  • Erhöhte Modularisierung der kompletten Anlage


Ein Zahlenbeispiel für eine fördertechnische Applikation:

Bei lediglich sechs Antrieben konnte bei den Projektkosten eine Ersparnis von 4.500 € und eine weitere jährliche Reduzierung der Wartungskosten von knapp 1.000 € realisiert werden.

 

 

Passgenau für die Behälterfördertechnik

Die beste Lösung für das horizontale Fördern von Boxen und Behältern - der Lenze Smart Getriebemotor g350-B.

Setzen Sie auf die Vorteile einer standardisierten und geprüften Lösung für Fördergüter von 20 kg bis 350 kg, die weltweit und universell einsetzbar ist.

  • Einfache Modifikation des mechanischen Anschlusses vor Ort reduziert Variantenvielfalt
  • Variantenreduzierung durch optimales Öl (weiter Temperaturbereich
    (-30 - + 40°C)) und lebensmittelverträgliche Schmiermittel
  • Frei einstellbare Drehzahl reduziert Variantenvielfalt
  • Integrierte Softstartfunktionalität
  • Reduzierte Verdrahtung durch elektronische Schütz- und Motorschutz-Funktion
  • Herausragende Energieeffizienz
  • Bedienung mit einem NFC-fähigen Smartphone und Lenze-App
  • Wartungs- und Verschleißfreiheit für verbesserte Verfügbarkeit von Anlagen

 

 

Zukunftsweisendes Lösungspaket für die Realisierung hochmoderner Regalbediengeräte

Realisieren Sie Ihr Regalbediengerät der nächsten Generation mit den besten Eigenschaften:

Intelligent

  • Einfaches Engineering durch zentrale Steuerungsarchitektur
  • Reduzierung der Engineering- und Inbetriebnahmezeiten durch RBG-Maschinenmodul
  • Alle Funktionsbausteine und Technologiemodule sind speziell für eine RBG-Applikation vorbereitet. Lager-, Airport- sowie Post- und Paketlogistik
  • Optimierung der Anlagenperformance

Sicher

  • Integrierte Sicherheitstechnik schützt Personen, Material und Lagergut
  • Reduzierung der Pufferlänge spart Platz
  • Entfall der Aufprallpuffer senkt die Kosten
  • Erhöhet Anlagenverfügbarkeit
  • Schutz der Ladung, des Regalbediengeräts und des Regals

Effizient

  • Energieeinsparung durch intelligente Ausnutzung der kinetischen Energie und Netzrückspeisung der überschüssigen Energie
  • Energieeinsparung durch Netzrückspeisung der überschüssigen Energie

Dynamisch

  • Optimierte Anlagenperformance durch modernste Regelungstechnik

 

 

Digitale Services - 24/7 ein dauerhaft sicherer Betrieb.

Mit unseren Service-Modulen sichern unsere Spezialisten vorausschauend den laufenden Betrieb Ihrer Anlage. Intelligente Cloud-Lösungen können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Die Vorteile unserer Lösungen

  • Alle wichtigen Daten sind verschlüsselt (also vor Missbrauch geschützt) hinterlegt und bieten viele verschiedene Möglichkeiten zur unmittelbaren Selbsthilfe.
  • Experten können bei Bedarf einfach und schnell auf die Maschineninformationen zugreifen und per Remote-Support unterstützen.
  • In 80% der Servicefälle ist somit kein Technikereinsatz vor Ort mehr nötig.

Asset Management

Digitales Erfassen und Verwalten von Geräten und Komponenten - Grundlage für den dauerhaft sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen

  • Einfacher und schneller Zugriff auf servicerelevante Informationen
  • Weniger Abwicklungsfehler durch eine einheitliche Datenbasis
  • Schnellere Identifizierung und Behebung von Fehlern
  • Schnellerer Tausch defekter Geräte
  • Sicheres Backup der Maschinenkonfiguration und Firmware
  • Gezielte Ersatzteilbevorratung
  • Erhöhung der OEE und Senkung der Prozesskosten im Service

Digitale Servicemodule

Der Einsatz moderner Kommunikationstechnologien im Remote Support ermöglicht uns eine schnelle Fehler-Analyse und Störungsbeseitigung, z. B.

  • Scan des Typenschilds via Smartphone: Ermöglicht den unmittelbaren Zugriff auf betreffende Produktdaten und somit ein schnellen Support
  • Smart Devices und Lenze-Service-Apps: Schaffen die Möglichkeit Probleme oder Störungen ortsunabhängig via "Live-Bild" zu übertragen und erörtern, sowie diese zu dokumentierten und beheben

 

 

… und der beste Kaffee auf der LogiMAT!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Messestand in Halle 5 am Stand C36.

Erleben Sie die neusten Innovationen und genießen Sie auch in diesem Jahr wieder - da sind wir ganz traditionell - den leckersten Barista-Kaffee auf der LogiMAT.

Ihr Lenze-Team

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Messeticket und senden Sie uns Ihren Wunschtermin für ein Gespräch auf unserem Messestand.