Automation wird blau. Und Ihre Maschine ist fit für die Smart Factory.

 

Ganz viel Verständnis für Ihre Maschine.

Mit 70 Jahren Erfahrung in der Bewegungsführung von Maschinen begleiten wir Sie in allen Phasen des Engineering auf dem Weg zur perfekten Lösung - von der ersten Idee über die Konzepterstellung, die Erarbeitung von Lösungen bis zur Herstellung der Maschine sowie die Sicherung des laufenden Betriebs. So reduzieren Sie Ihre Entwicklungszeiten und haben mehr Freiraum für Ihre Kernkompetenzen.

 

Flexibiltät durch skalierbare Hardware.

Dank unserer durchgängigen Automatisierungsplattform - von der Steuerungs- über die Feldebene bis hin zur Elektromechanik - genießen Sie maximale Flexibilität für völlig neue Möglichkeiten bei wirklich allen Applikationen. Angefangen bei kleinen Maschinenmodulen bis hin zu komplexen Systemen.

 

Sicherheit durch modulare Software.

Realisieren Sie Ihr Software-Engineering schnell, einfach und zuverlässig. Mit unserem Software-Baukasten aus getesteten und sofort einsetzbaren Maschinenlösungen sowie Technologieapplikationen.

 

Vernetzung durch digitale Lösungen.

Digitale Engineering-Lösungen:
Machen Sie im Engineering-Prozess komplexe Automatisierungszusammenhänge für Programmierer und Konstrukteure leichter beherrschbar, z. B. mit einem digitalen Zwilling.

Digitale Servicelösungen:
Steigern Sie die Produktivität und die Zuverlässigkeit von Maschinen und Anlagen. Nutzen Sie beim Maschinenbetrieb eine markterprobte Komplettlösung mit integrierter hoher Security, für den sicheren Verbindungsaufbau und Datenaustausch von der Maschine in die Cloud und zurück. Profitieren Sie von einer sicheren Aufbewahrung und Analyse aller Daten und der anschließenden Nutzbarmachung über smarte Applikationen.

Lernen Sie die Menschen bei Lenze kennen, die dies und noch vieles mehr möglich machen.

 

 

Grenzenlose Freiheit: Zentral, dezentral oder ein intelligenter Mix.

Grenzenlose Freiheit: Zentral, dezentral oder ein intelligenter Mix.

Neues Kapitel der Automatisierung: Mit unserem neuen Servo-Inverter i950 komplettieren wir unsere Automatisierungsplattform und schaffen grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. So spielt es für Sie in Zukunft keine Rolle mehr, ob Sie eine zentrale oder dezentrale Automatisierungstopologie oder einen intelligenten Mix aus beiden anstreben.

Mit der Einführung des neuen Bausteins der Automatisierungsplattform wird es aus Sicht des Software-Engineerings irrelevant, ob ein Servo-Inverter als einfacher Stellantrieb, als parametrierbare Achse oder aber als frei programmierbare Achse in die Maschinentopologie integriert wird.

Unser zukunftssicheres und durchgängiges Portfolio deckt Steuerungsebene, Feldebene und Elektromechanik ab und sorgt für eine standardisierte Datenkommunikation bis in die Cloud. Sie erhalten Lösungen, mit denen sich alle Anforderungen einfach und effizient mit einer größtmöglichen Flexibilität realisieren lassen.

Ihre Vorteile:

  • Durchgängigkeit und Skalierbarkeit der Automatisierungssysteme
  • Einsatz der gleichen Applikationssoftware in allen Maschinenmodulen
  • Autarke Maschinenmodule können einzeln betrieben und beliebig kombiniert werden
  • Die alte Vision des "Plug&Plays" der Funktionseinheiten einer Maschine kann erstmals ohne Adaption einer einzigen Zeile Softwarecode umgesetzt werden.

 

 

Softwarebaukasten für modulare Maschinenkonzepte.

Modularisierung ist ein effektiver Weg, um die Engineeringzeiten bei der Entwicklung flexibler Maschinen zu verkürzen. Standardisierte Module sind leicht wiederzuverwenden, Testzeiten und Fehlerraten sinken und es bleibt mehr Zeit für die Ausarbeitung der Maschinenausprägungen, die Ihren Kunden wichtig sind.

So erleichtern wir Ihnen die Modularisierung Ihrer Maschine:

  • Mit unserer Application Software Toolbox Lenze FAST lässt sich eine modulare Maschinensteuerung ganz einfach entwickeln und strukturieren.
  • Die einzelnen Maschinenmodule lassen sich mit der feinskalierbaren Antriebs- und Steuerungstechnik aus unserem Baukasten optimal ausstatten.
  • Herstellerübergreifende Standards und moderne Kommunikationsschnittstellen sichern die synchronisierte vertikale wie horizontale "Zusammenarbeit".
  • Mit der Funktion "Optionale Teilnehmer" können Module und damit Busteilnehmer optional hinzugefügt oder auch eliminiert werden.

So erstellen Sie Mechanik, Elektronik und Software wirklich aus einem Guss und verkürzen Ihre Time-to-Market wesentlich.

 

 

Kürzere Entwicklungszeiten: Maschinenbau mit dem virtuellen Zwilling

VR: Maschinenbau mit dem virtuellen Zwilling.

Aktuell geben hochauflösende VR-Brillen vor allem den täglich neu auf den Markt kommenden Computerspielen den besonderen Kick. Lenze hat daraus jedoch ein starkes Tool geschaffen und nutzt diese Technik als überaus effektives Werkzeug im Engineering und Training. Wenn sich die Virtuelle Realität im Maschinen- und Anlagenbau ausbreitet, entstehen keine Parallelwelten.

Der Nutzen ist real: Der digitale Zwilling hilft dem Maschinenbauer komplexe Automatisierungszusammenhänge leichter zu beherrschen. Programmierer und Konstrukteure können ihre Anwendungen dank eines digitalen Zwillings live erleben.

 

 

Industrial-IoT-Lösungen für Industrie 4.0

Unsere Industrial-IoT-Lösungen für Industrie 4.0

Remote Maintenance, Losgröße 1, Big Data-Management, Cloud, vertikale und horizontale Integration, digitaler Zwilling, Predictive Maintenance, ... - lernen Sie auf der Messe unsere digitalen Lösungen kennen und treten Sie mit uns in die Diskussion:

Eine markterprobte Komplett-Lösung mit integrierter hoher Security, für den sicheren Verbindungsaufbau und Datenaustausch von der Maschine in die Cloud und zurück. Sie ermöglicht die sichere Aufbewahrung und Analyse aller Daten, mit anschließender Aufbereitung der Informationen. Wir stellen Ihnen dafür bereits heute vorbereitete Software-Applikationen zur Verfügung, damit Sie sofort etwas aus Ihren Daten herausholen können - angefangen bei Themen wie Remote Maintenance, Data Monitoring, Downtime Tracking über Condition Monitoring und Performance Visualization bis hin zu Predictive Maintenance.

Konzeptstudie für die hardwarelose, direkte Anbindung eines Servoumrichters an Cloud-Infrastukturen, wie beispielsweise die Salesforce-Umgebung. Über mqtt-Stack und eine WiFi-Anbindung werden die Asset-Daten des Gerätes, wie Softwarestand oder Konfiguration, in die Cloud-Infrastruktur unseres Tochterunternehmens logicline gesendet und von dort auf ein mobiles Device gespielt.

Erleben Sie den Service der Zukunft für Ihre Maschine: Unsere Ansätze für digitales Asset-Management, welches Ihnen dank eines digitalen Zwillings Ihrer Maschine wichtige Hilfestellungen für den Einsatz von Remote Maintenance und die intelligente Planung von Wartungsintervallen ermöglicht.

 

 

Ihre Security-Lösung für den sicheren Datentransfer in die Cloud am Beispiel Regalbediengerät.

Über den Tellerrand geschaut: Security-Lösung für den sicheren Datentransfer am Beispiel Regalbediengeräte.

Eine Schlüsselvoraussetzungen für den Erfolg von Industrie 4.0 und der Smart Factory sind sichere Datenverbindungen zwischen Maschine und Cloud. Die Daten müssen vor Missbrauch geschützt und für die Verbesserung von Maschinenprozessen nutzbar gemacht werden.


Mit Sicherheit die beste Lösung: Lenzes markterprobte Komplett-Lösung mit hoher integrierter Security.


Die höchste Sicherheitsstufe "Financial Grade Security"

  • Verschlüsselte Daten vom Netzwerk in die Cloud
  • NCP-Standard
  • Transparenter Datenverkehr im Firmennetzwerk


Zukunftssicher

  • OPC-UA/MQTT-Zugang zu Lenze-Controller
  • Permanenter Datentransfer in die Cloud
  • Alle Daten stehen für die unmittelbare oder für eine zukünftige Analyse zur Verfügung


Anlagenmanagement

  • Beobachtung von Maschinenauslastung und -verfügbarkeit


Fernwartung

  • Weltweiter Datenzugang
  • Ferndiagnose und -service
  • Spart bis zu 80% aller Field-Service-Einsätze


Predictive Maintenance/Digital Services

  • Vorausschauende Erkennung potenzieller Störfälle auf Basis der "Cloud-Daten"
  • "Big-Data" als Basis für Beratungsleistungen zur Produktionsoptimierung durch den OEM

 

 

Mechatronische Antriebspakete für die horizontale Fördertechnik.

Lenze Smart Products bewegen die Welt – und Ihre fördertechnische Anwendung

Lösung vieler Standards der horizontalen Fördertechnik mit integrierten Antriebspaketen

  • Mit einer einzigen dezentralen Antriebslösung können Sie eine große Bandbreite an Anwendungen abdecken und die Variantenvielfalt um bis zu 70% reduzieren

    • Z. B. für die Palettenfördertechnik mit der Kombination aus Lenze Smart Motor und der Getriebereihe g500, die Ihnen in Sachen Drehmoment und Drehzahlübersetzung das Leben leichter macht
    • Z. B. Für die Behälterfördertechnik mit der technisch besten Lösung aus Lenze Smart Motor und dem Getriebe g350

  • Dank höchster Energieeffizienz und langer Lebensdauer erreichen Sie mehr Produktivität bei maximaler Zuverlässigkeit Ihrer Maschine.


  • Einfache Inbetriebnahmen von fördertechnischen Applikationen

    • Z. B. kann der Lenze Smart Motor per Smartphone in 3 Minuten in Bewegung gesetzt werden

 

 

Digitale Services: 24/7 ein dauerhaft sicherer Betrieb.

Digitale Services - 24/7 ein dauerhaft sicherer Betrieb.

Wir eröffnen Ihnen nicht nur maximale Flexibilität beim Betrieb Ihrer Maschinen sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit. Mit unseren Service-Modulen sichern unsere Spezialisten vorausschauend den laufenden Betrieb Ihrer Anlage. Intelligente Cloud-Lösungen können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Die Vorteile unserer Lösungen:

  • Alle wichtigen Daten sind verschlüsselt (also vor Missbrauch geschützt) hinterlegt und bieten viele verschiedene Möglichkeiten zur unmittelbaren Selbsthilfe.
  • Experten können bei Bedarf einfach und schnell auf die Maschineninformationen zugreifen und per Remote-Support unterstützen.
  • In 80% der Servicefälle ist somit kein Technikereinsatz vor Ort mehr nötig.

1. Bestandsaufnahme der Maschine mit Asset-Management

Schaffen Sie die Grundlage für dauerhaften Betrieb und verbesserte Remote Services:

  • Durch eine Bestandsaufnahme der gesamten Maschine werden alle relevanten Komponenten der Maschine (auch Assets genannt) mit Seriennummer, Gerätekennzeichnung, Einbaulagen-Fotos und Funktionsbereich in der Lenze-Asset-Management-Software vor Ort aufgenommen.
  • Im Anschluss wird dieser Datenstamm mit den entsprechenden Asset-Informationen angereichert, z. B Lieferzeiten oder Verfügbarkeit, Wartungsintervalle, dem Lebenszyklus der Komponente, sowie Dokumentationen wie Bedienungsanleitungen und vieles mehr. All diese Asset-Informationen werden am digitalen Zwilling angehängt - die Basis für unsere Servicepakete.
  • Der digitale Zwilling Ihrer Maschine ermöglicht wichtige Hilfestellungen für den Einsatz von Remote Maintenance und die intelligente Planung von Wartungsintervallen. Entsprechend wird die Verfügbarkeit Ihrer Maschine gesteigert.

2. Im Notfall sofort reagieren - mit unseren digitalen Servicemodulen

Der Einsatz moderner Kommunikationstechnologien im Remote Support ermöglicht uns eine schnelle
Fehler-Analyse und Störungsbeseitigung, z. B.

  • Der Scan des Typenschilds via Smartphone und das damit ausgelöste Service-Ticket, ermöglichen uns den unmittelbaren Zugriff auf die betreffenden Produktdaten und somit ein schnellen Support.
  • Mit Smart Devices und der Lenze-Service-App können Probleme oder Störungen ortsunabhängig via "Live-Bild" übertragen, erörtert, dokumentiert und behoben werden.
  • Schnelle und einfache Neubestellung bzw. Ersatzbestellung, durch die direkt verfügbare Information
  • Maschinen-Monitoring und Darstellung der OEE-Werte sowie gezielte Anzeigen der Wartungszyklen
    der installierten Komponenten.
  • Verknüpfung und Visualisieren der Alarmfunktionen der Maschine bzw. der installierten Komponenten.