Der Servoumrichter i750 cabinet bietet alles für präzise und dynamische Bewegungsführung in komplexen Mehrachsanwendungen. Erweiterte Sicherheitsfunktionen und Einkabeltechnologie reduzieren den Verdrahtungs- und Steuerungsaufwand. Intelligente datenbasierte Funktionen und IIoT ermöglichen innovative Motion-Control-Konzepte.

Als Einzel- oder Doppelachse fügt sich der i750 cabinet mit passendem Versorger nahtlos in das Lenze Automatisierungssystem ein. Die Stärken zeigen sich im Verbund mit den Lenze Steuerungen und der FAST Application Software Toolbox in zahlreichen Applikationen. Mit dem skalierbaren Angebot aus Hardware, Software, Engineering-Dienstleistungen und digitalen Services wird die Realisierung durchgängiger Automatisierungssysteme von der Cloud bis zur Antriebswelle unterstützt.

Als Leistungserweiterung des Servoumrichters i750 cabinet im Bereich von 22 ... 110 kW kann der Servoumrichter i950 cabinet eingesetzt werden.

Highlights

  • Integriertes DC-Verbundsystem
  • Geringe Baubreite ab 50 mm bei der Doppelachse
  • Mehrfach überlastfähige Achsmodule für Ausgangsspitzenströme zwischen 5 und 64 A, Doppelachsen bis 32 A
  • Integrierte Funktionale Sicherheit und Einkabeltechnologie (OCT)
  • Autotuning-Funktion für einfache und schnelle Reglereinstellung

Technische Daten und Eigenschaften (Achsmodule)

Technische Daten

Einzelachse: 1.1 ... 15 kW
Doppelachse: 1.1 ... 7.5 kW

Anschlüsse

DC-Einspeisungsbereich: 260 ... 775 V
(zentraler Netzanschluss über Versorgungsmodule)
2x Digitaleingang
Haltebremsenansteuerung
Motortemperaturüberwachung
Resolver-/Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor)

Kommunikation

EtherCAT

Technische Daten und Eigenschaften (Versorgungsmodule)

Technische Daten

Ausgangsspannung: DC
Zwischenkreisbemessungsstrom: 30 A und 60 A

Anschlüsse

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Bremswiderstand
3x Digitaleingang (fest belegt)
2x Digitalausgang (fest belegt)

i750_cabinet_Multiachs_Servoumrichter

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular