Servo-Synchronmotor für exakt geregelte Bewegung.
Drehmomentbereich: 2,8 bis 52 Nm (1,1 bis 5,9 kW)
Besonders geeignet: z. B. für Anwendungen, die höchste Dynamik erfordern.
Unsere Ausführungen für Sie:
- Hohe Überlastfähigkeit
- Große Winkelbeschleunigungen
- Steckanschlüsse für eine schnelle Montage und hohe Servicefreundlichkeit
- Resolver als Rückführung, alternativ: Inkrementalgeber oder Absolutwertgeber
- Mit Haltebremse erhältlich
- Selbst- oder fremdgekühlt
- Schutzart IP65 (fremdgekühlt IP54)
- Für noch mehr Präzision und Energieeffizienz
Servo-Synchronmotoren MCS
Servo-Synchronmotoren MCS
Servo-Synchronmotor für exakt geregelte Bewegung, Drehmomentbereich: 0,5 bis 190 Nm (0,25 bis 15,8 kW)
Servo-Synchronmotoren SDSGS
Servo-Synchronmotoren SDSGS
Servo-Synchronmotor für exakt geregelte Bewegung, Drehmomentbereich: 0,45 bis 2,2 Nm (0,14 bis 0,7 kW)
Servo-Asynchronmotoren MQA
Servo-Asynchronmotoren MQA
Durchzugsbelüftete Servo-Asynchronmotor für exakt geregelte Bewegung, Drehmomentbereich: 66 bis 1100 Nm (10,6 bis 60,2 kW)
Servo-Asynchronmotoren MCA
Servo-Asynchronmotoren MCA
Servo-Asynchronmotor für exakt geregelte Bewegung, Drehmomentbereich: 2,0 bis 1100 Nm (0,8 bis 53,8 kW)
Servo-Asynchronmotoren SDSGA
Servo-Asynchronmotoren SDSGA
Servo-Asynchronmotor für exakt geregelte Bewegung, Drehmomentbereich: 0,27 bis 1,9 Nm (0,075 bis 0,6 kW)