Servoměnič 9400 HighLine je vhodný pro přesné, dynamické řízení pohybů a přesvědčí v náročných jednoosých nebo víceosých strojních aplikacích. Dobře promyšlená koncepce montáže umožňuje jednoduchou instalaci a montáž přístrojů.

Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN 50598-2.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Vstup resolveru a univerzální vstup pro více druhů enkodérů
  • Podporuje jak synchronní, tak i asynchronní motory
  • Flexibilně přizpůsobitelná funkčnost díky možnosti propojení funkčních bloků
  • Rozmanité a volně konfigurovatelné technologické funkce, např. pro tabulkové polohování, řízení polohování, elektronické převodovky, vačky
  • Škálovatelné bezpečnostní funkce

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

Single Drive: 0.37 ... 240 kW

Multi Drive: 0.37 ... 30 kW

Připojení

3 AC 230 V (Single Drive)

3 AC 400 V (Single Drive)

3 AC 480 V (Single Drive)

Brzdný odpor (Single Drive)

Připojení motoru (Single Drive/Multi Drive)

9x digitální vstup

4x digitální výstup

2x analogový vstup

2x analogový výstup

Bezpečné vstupy pro připojení bezpečnostních senzorů

Bezpečné výstupy pro bezpečnou zpětnou vazbu

Ovládání klidové brzdy

Vstup pro zpětnou vazbu z resolveru (motor)

Vstup pro víceotáčkový enkodér - zpětná vazba (motor) nebo doplňkový systém měření dráhy

Připojení bezpečnostních snímačů

Komunikace

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Bezpečnostní sběrnice FSoE

Bezpečnostní sběrnice PROFIsafe na PROFINET

Provoz řízený bezpečnostním PLC

Nařízení-EU-pro-zboží-dvojího-užití

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontaktní formulář