Měnič frekvence i500

Méně je více

i500 je nová řada měničů frekvence s rozsahem výkonů od 0,25 do 132 kW. Štíhlý design, odstupňovaná funkčnost a mimořádná přívětivost pro uživatele – to jsou atributy, kterými se vyznačuje.

Řada i500 představuje velmi kvalitní měniče, které již dnes splňují normu EN 50598-2 o třídách účinnosti (IE), která má v budoucnu začít platit. Krátce shrnuto, k dispozici je spolehlivý a perspektivní pohon pro rozmanité aplikace.

Měniče frekvence Inverter i500 se hodí zejména pro aplikace v oblasti pohonů pro čerpadla a ventilátory, pohonů dopravníku, pohonů pojezdu, navíjecích pohonů, pohonů pro tvářecí procesy, pohonů nástrojů a zdvihacích pohonů.

Vaše výhody:

  • Kompaktní rozměry: nejmenší měnič je jen 60 mm široký a 130 mm hluboký
  • Výkonové údaje:
    • Síť: 1 AC 230 V: 0,25 až 2,2 kW
    • Síť: 1/3 AC 230 V: 0,25 až 5,5 kW
    • Síť: 3 AC 400 V: 0,37 až 132 kW
  • Integrované funkce:
    • řízení podle charakteristiky U/f (lineární, kvadratická)
    • management brzdné energie
    • funkce úspory energie "VFCeco"
  • Modulární diagnostika a inovativní možnosti interakce prostřednictvím WLAN zajišťují nejlepší časy při uvádění do provozu.
  • Komunikace: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ModbusTCP/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Aprobace: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 podle EN 50598-2
  • Nejvyšší třída účinnosti pro měniče frekvence s IE2 podle EN 50598-2
  • Profil zařízení CiA402: druhy provozu regulace rychlosti a regulace točivého momentu
  • Bezpečnostní technika: bezpečně odpojený moment / Safe Torque Off (STO)
Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Přesvědčí při náročných úkolech strojů v jednoosých nebo víceosých aplikacích.

Servoměniče pro regulované přesné a dynamické pohyby

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Měnič frekvence pro regulované, dynamické pohyby.

Servoregulátory i700

Servoregulátory i700

Servoregulátory i700

Servoregulátory i700

Generace jednoduchosti pro víceosé aplikace

Servoměnič pro regulované, dynamické pohyby

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

dopraví vše přesně na místo

Měniče frekvence pro jednoduše regulovaný pohyb a polohování

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Zajišťují pohyb u rozsáhlých úkolů strojů

Měniče frekvence pro jednoduchý regulovaný pohyb

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Přináší řízený pohyb do základních úkolů strojů.

Měniče frekvence pro řízený pohyb s komunikací

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Variabilní funkce při rozsáhlých úkolech strojů

Výkonný měnič frekvence pro řízený pohyb.