Digitální řešení

Pro nové modely podnikání

Digitální služby a průmyslový IoT se společností Lenze

5 kroků k vaší digitální budoucnosti

Digitální transformace se pro strojírenství stala z trendu nutností. Výzvou je posílení konkurenceschopnosti vlastního obchodního modelu jak dnes, tak i v budoucnu.

V době, kdy hardware a úroveň výkonu stroje již nejsou jedinými vlastnostmi, které ovlivňují rozhodnutí o koupi, vám nabízíme digitální nástroje, které zajistí vaši ziskovost a otevřou nové strategické perspektivy.

Cesta k digitalizaci na míru

Digitální transformace ve strojírenství

vyžaduje promyšlenou, postupnou implementaci a ovlivňuje téměř všechny oblasti vaší společnosti.

Jako zkušení specialisté na automatizaci s rozsáhlými digitálními znalostmi vždy navrhujeme váš přechod k digitalizace s ohledem na vaše jedinečné potřeby.

Zjistěte, jak můžete dosáhnout digitální transformace v 5 krocích a jak vám digitální poprodejní služby otevírají nové perspektivy:

To mění výzvy v příležitosti:

Nové pojetí poprodejních služeb

Jsme přesvědčeni, že provozní fáze strojů bude v budoucnu základem úspěšných obchodních modelů. To vyžaduje přehodnotit poprodejní servis. Obchod s náhradními díly a efektivní zpracování poruch bude doplněn zvýšením produktivity v průběhu celého životního cyklu stroje.

Plně využijte potenciál digitálních poprodejních služeb a trvale je integrujte do svého portfolia.

Zůstaňte v kontaktu

Konektivita je základem obchodních modelů založených na datech. Proto si do svého portfolia zařaďte vzdálený přístup a trvalé spojení s instalovanou strojovou základnou. Vzdálená údržba, sledování stavu a správa strojového parku se stanou realitou společně se společností Lenze.

Práce a učení se s daty

Zlepšete dostupnost a produktivitu svých strojů v terénu tím, že vytvoříte transparentnost dat.

Vizualizace a řídicí panely vás podporují při optimalizaci chování stroje a celkové efektivity zařízení (OEE). Aplikujte to, co jste se naučili, strategickým způsobem, abyste plně využili potenciál strojů, které jsou často provozovány pouze na 70 – 80 % své kapacity.

 

Od reaktivních k proaktivním opatřením

Aktivně zvyšujte produktivitu strojů svých zákazníků. Identifikujte komponenty, které způsobují prostoje strojů, určete jejich životnost a optimalizujte procesy strojů a používání spotřebního materiálu. Díky inovativním řešením pro sledování stavu lze například včas odhalit a sledovat opotřebení ložisek, řemenů nebo pilových kotoučů.

Zůstat o krok napřed před konkurencí

V budoucnu bude nedílnou součástí obchodních modelů ve strojírenství průběžná optimalizace strojů v terénu a využívání plně softwarových funkcí strojů. Zabezpečený vývoj, správa a integrace inovativních softwarových funkcí je komplexní výzvou, které musí výrobci strojů čelit. Společnost Lenze vás v tom podporuje a poskytuje prostředí, s nímž se modely zařízení mohou stát realitou.

Správný mix

Komplexní funkce platformy Lenze pro správu strojů a služeb vám nabízejí přesně ty správné nástroje pro vytváření nových příležitostí na základě výzev trhu a zajištění dlouhodobé ziskovosti. Lenze vždy sází na správnou kombinaci Cloudu a Edge.

Vzdálený přístup umožňuje vzdálenou údržbu a podporu strojů. To snižuje náklady a podporuje dohody o úrovni poskytovaných služeb.  čtěte více

Spolehlivá komunikace se zákazníky a sledování problémů zajišťují vyšší provoz stroje od prvního dne. čtěte více

Důkladné přehledy a vizualizace klíčových ukazatelů výkonnosti pomáhají při zavádění opatření zvyšujících produktivitu. čtěte více

Spolehlivá integrace a správa přizpůsobených IT aplikací otevírá horizont pro digitální inovace. čtěte více

Zjistěte, jak můžete výhodně integrovat naše digitální řešení do vašich strojů.

Kontaktní formulář