Schneller automatisieren.
Sicher entwickeln.
Einfach konfigurieren.
Lenze FAST Application Software für modulare Maschinenautomatisierung
Die zunehmende Digitalisierung im Maschinenbau erfordert innovative, vernetzte Softwarelösungen. Mit der Lenze FAST Application Software erhalten Sie eine leistungsstarke Toolbox für modulare Maschinenautomatisierung. Standardisierte Softwaremodule für Motion Control und Automatisierung lassen sich flexibel kombinieren – ganz ohne Programmierung.
Bereits integrierte Standardfunktionen zur Infrastruktur und Maschinenoptimierung sowie eine automatisch mitwachsende Softwarearchitektur beschleunigen Ihre Engineering-Prozesse und reduzieren die Inbetriebnahmezeit deutlich. So schaffen Sie Freiräume für das Wesentliche: Ihre Innovationen.
Mehr erreichen mit weniger Aufwand
Die plattformübergreifende Softwarearchitektur für Drives & Motion reduziert Schnittstellen, erhöht die Wiederverwendbarkeit und spart bis zu 80% Engineering-Zeit.
Unsere FAST Bausteine im Überblick
Die FAST Application Software besteht aus zwei Bausteinen – Logic and Motion – denen gängige Funktionsbereiche zugeordnet werden.
Logic
Logic
Logische Funktionen, strukturierte Grundlagen zur Programmierung und achsunabhängige Funktionen.
Motion
Basic Motion
Implementierung von grundlegenden Bewegungsfunktionen wie Geschwindigkeits- oder Positionsbewegungen einer Achse.
Positionieren und Folgen
Exakte Positionierung und einfache Nachbildung von synchronen Bewegungen.
Synchronisation und Kurvenscheiben
Präzise synchronisierte Achsbewegungen für anspruchsvolle Anwendungen wie Querschneider, elektronisches Getriebe und Kurvenscheibensteuerung – für maximale Effizienz und Prozesssicherheit.
Wickeln
Intelligente Wickeltechnik für präzise Regelung und optimale Materialverteilung.
Integrierte Robotik
Koordinierte Achsbewegungen, z. B. für Pick-and-Place – flexibel einsetzbar auf Portalen, Delta- und Scara-Kinematiken mit bis zu 5 Freiheitsgraden.
Lagern und Bereitstellen
Automatisierte Regalbediengeräte bewegen Lagergüter vollautomatisch und intelligent – vertikal und horizontal. Ideal für moderne Produktions- und Logistikzentren.
Ihre Vorteile mit Lenze FAST im Überblick
Schnellere Markteinführung durch vorkonfigurierte, getestete Softwaremodule
Maximale Effizienz dank vereinfachter Programmierung und intuitiver Bedienung
Gesteigerte Produktivität durch Zeitgewinn für Innovationen
Hohe Modularität dank objektorientierter Programmierung und offener Standards
Höchste Zuverlässigkeit durch weniger manuelle Tests und reduzierte Fehleranfälligkeit
Technologiemodule für vielseitige Automatisierungsanwendungen
Innerhalb der Maschinenmodule wird die Technologie in Form von Motion Control basierenden und vorkonfigurierten Technologiemodulen der FAST Toolbox dargestellt. Darin steckt die Erfahrung tausender realisierter Anwendungen. Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Sie reduzieren Entwicklungszeiten für technologiespezifische Grundfunktionen und bringen umfangreiche, praxiserprobte Funktionen direkt in Ihr Engineering-Projekt. Die Module sind sofort einsatzbereit, individuell erweiterbar und machen Lenze FAST zu einer besonders effizienten Lösung für die Automatisierung – von der einfachen Anwendung bis zur komplexen Maschinenlogik.
-
Schneller Einstieg in modulare Maschinenkonzepte
-
Unterstützt zentrale Anwendungen wie Motion Control, Robotik und Synchronisation
-
Offen für OPC UA DI und IIoT-Integration
-
Flexibel anpassbar und zukunftssicher
-
Ein strukturierter Aufbau der Programmierung erfolgt über das FAST Application Template
FAST Features für mehr Effizienz bei der Erstellung modularer Maschinen
Unsere FAST Features wie umschaltbare Parametersätze, Hot-Connect-Gruppen für modulare Erweiterungen im laufenden Betrieb sowie optionale Teilnehmer im EtherCAT-Netzwerk unterstützen diesen Ansatz optimal und ermöglichen den Aufbau modularer, skalierbarer, und zukunftssicherer Maschinenlösungen.
Diese FAST Funktionen bieten konkrete Vorteile für Ihre modularen Engineering- und Betriebsprozesse
Einfache Konfiguration bis zur Inbetriebnahme
Im Projekt wird durch modulare Programmierung gewährleistet, dass sich nach der Inbetriebnahme nichts ändert. Beim Einschalten des Hauptschalters kennt das Gerät sofort die Konfiguration.
Schneller Wechsel im Betrieb dank optionaler Teilnehmer
Die im Projekt genutzte modulare Programmierung kann im Falle einer Rezeptänderung übernommen werden. Das Anhalten der Maschine für einen Rezeptwechsel ist unproblematisch möglich und erlaubt.
Keine Prozessunterbrechung durch Hot Connect
Die modulare Programmierung erlaubt es, während des Betriebs das System zu ändern. Das Anhalten der Maschine für einen Modulwechsel ist nicht erforderlich.
Vereinfachte Integration
Leichtere und universelle Integration von 3rd Party Komponenten.
Modulare Programmierung als Basis für zukunftsfähige Automatisierungslösungen
Bei der Verwendung der Lenze FAST Application Software ändert sich die Art der Programmierung. Die herkömmliche Programmierung wird durch eine modulare Programmierung ersetzt und die mechatronischen Elemente der Maschine werden durch softwarebasierte Maschinenmodule dargestellt: Diese sind klar gekapselt, wiederverwendbar und standardisiert aufgebaut. Das reduziert Komplexität, vereinfacht die Softwareentwicklung und erhöht die Softwarequalität.
Mit den vorgetesteten und dokumentierten Softwaremodulen senken Sie auch langfristig den Wartungsaufwand und sorgen für ein optimiertes Ressourcenmanagement in Ihrem Engineering-Team.
Dank standardisierter Schnittstellen und der Nutzung offener Standards wie PLCopen bleibt das Lenze System offen, flexibel und erweiterbar – ideal für Maschinen, die mit Ihren Anforderungen wachsen.
Ihre Vorteile mit Lenze FAST Softwaremodulen
Übersichtlicher Code:
Besser wartbar, verständlich und testbar
Skalierbarkeit:
Einfach neue Funktionen ergänzen
Wiederverwendbarkeit:
Standardmodule mehrfach einsetzen
Teamarbeit erleichtert:
Klare Trennung der Funktionsbereiche
Durchgängige Integration in die Lenze Engineering Suite
Die FAST Softwaremodule sind vollständig in die Lenze Engineering Suite eingebettet. Mit Visualisierung, Benutzerverwaltung, Rezept-Handling und weiteren Funktionen entsteht ein durchgängiger Entwicklungsprozess von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Die Suite basiert auf offenen Standards und erlaubt die einfache Integration in bestehende Engineering-Prozesse – für effizientes und sicheres Arbeiten in jeder Phase des Maschinen-Lebenszyklus.